Designed for part feed/ejection, lathe applications, and large heavy round parts. Self-centering gripper with very high grip force.

Pinces parallèles auto-centrante pour pièces lourdes et applications de tournage - Série RPC

Conçues pour l’alimentation/éjection de pièces, les applications de tournage et les grandes pièces rondes et lourdes. Pince auto-centrante avec force de serrage très élevée. Pâte décapante en option pour l’insertion/éjection des pièces. Idéal pour la préhension de petites à très grandes pièces rondes. La force de serrage varie de 445 N à 13 345 N et la reproductibilité est de +/-0,03 mm.

Aérospatiale, Automobile, Nourriture et emballage, Biens de Consommation

Loading products...
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()