Designed for clean room and harsh environments (RPLC), delicate part handling with valve controls, projecting requiring long, precise gripper fingers, and high temperature applications using Viton® seals.

Pinces parallèles longues et précises pour salles blanches et environnements agressifs - Série RPL|RPLC

Conçues pour les salles blanches et les environnements difficiles (RPLC), la manipulation de pièces délicates avec commandes de vanne, les exigences de précision des doigts de serrage longs et pour les applications à température élevée utilisant des joints Viton®. Positionnement des pièces et reproductibilité remarquables. Aucun jeu latéral grâce aux roulements à rouleaux Dual-V à faible frottement. Les salles blanches de classe 10 (RPLC) conviennent aux applications biologiques. Faible frottement pour un fonctionnement dans les applications à faible pression, conception résistante à la corrosion (RPLC). Fonctionnement non synchrone des mors en option dans un environnement de 30 °C à +150 °C [-20 °F à +300 °F] avec des joints Viton® en option. Port de purge (RPLC) pour empêcher les contaminants de pénétrer dans la pince. Un trou d’évent (RPLC) empêche la graisse de la pince de contaminer l’environnement de travail.

Aérospatiale, Automobile, Nourriture et emballage, Biens de Consommation

Loading products...
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()