Ideal for semiconductor and life sciences laboratory applications, ultra-small gripper for space constrained applications, and sealed design operates in harsh environments (RPMC).

Pinces parallèles miniatures pour serrage de petites pièces - Série RPM|RPMC

Conviennent parfaitement aux applications semi-conductrices et en laboratoires biologiques, pince minuscule pour les applications dans les espaces confinés et conception étanche pour un fonctionnement dans les environnements difficiles (RPMC). Joints Viton® en option pour des applications à températures extrêmes -30 °C jusqu’à +150 °C [-20 °F jusqu’à +300 °F]. Pince miniature pour la préhension de petites pièces. Aucun jeu latéral grâce au système de roulements Dual V. Faible frottement et fonctionnement fluide pour une reproductibilité précise du positionnement des pièces. Création de rangées compactes de pinces avec conception supérieure de collecteurs. Des vis de précontrainte réglables éliminent le jeu latéral pendant toute la durée de vie de l’unité. Trous de purge et d’évent pour un fonctionnement dans les environnements propres/difficiles. Les unités sont lubrifiées avec de la graisse pour salle blanche et font partie de la classe 10 pour les salles blanches (RPMC).

Aérospatiale, Automobile, Nourriture et emballage, Biens de Consommation

Loading products...
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()