Préhenseurs parallèles

RPR-200

PINCES PARALLÈLES À GRANDE COURSE POUR FONDERIES ET MANIPULATION DE PIÈCES LOURDES - SÉRIE RPR

Conçues pour les applications de fonderie, les systèmes de portiques et la manipulation de grandes pièces très lourdes. Ces unités sont des pinces robustes à haute rigidité et à longue course. Force de préhension de 4 559 N avec des courses de 150 mm à 350 mm. Crémaillère et pignon pour un fonctionnement synchronisé des mors. Verrouillage par tige intégré en option, qui bloque les mors en cas de perte de pression. Des joints « racleurs » protègent les roulements internes des contaminants. Des joints Viton® en option pour des applications à températures extrêmes. Détection personnalisée et solutions d’encodage linéaire disponibles.

Marchés : Aérospatialeautomobilealiment et emballage, industriel, biens de Consommation

safety
performance
precision
interchangeable
Back to Top