Designed for automotive assembly, critical part drop prevention applications, general purpose spring assist gripping, and packaging applications.

Pinces parallèles scellées pour l'assemblage automobile et l'emballage - Série RPS

Conçues pour l’assemblage de produits automobiles, les applications critiques de prévention des chutes de pièces, les applications de préhension polyvalente assistée par ressort et les applications de conditionnement. Pince de conception étanche robuste. Conception à double verrouillage pour les applications à impacts forts. Option d’assistance par ressort pour le maintien des pièces en cas de perte de pression. Détection inductive de l’emplacement des mors. La force de serrage varie de 222 N [50 lbs] à 2 669 N [600 lbs] et la course varie de 6,4 mm [0,25 in] à 31,8 mm [1,25 in].

Aérospatiale, Automobile, Nourriture et emballage, Biens de Consommation

Loading products...
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()