Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Préhenseurs parallèles

RPW Family

PINCES PARALLÈLES BLANCS POUR ENVIRONNEMENTS AGRESSIFS - SÉRIE RPW

Conçu pour la préhension de pièces larges, les systèmes à portique et les environnements de préhension difficiles. Ces pinces robustes à corps large peuvent fonctionner avec des forces de préhension allant de 222 N à 2 091 N et des courses allant de 19 mm à 114 mm. Ils sont dotés d’une conception à crémaillère pour un fonctionnement en douceur, et les mâchoires sont bien soutenues pour saisir des pièces larges et de grande taille. Joints à double bielle pour une durée de vie prolongée dans les environnements difficiles et fonctionnement non synchrone dans les mâchoires en option.

Marchés : Aérospatialeautomobilealiment et emballage, industriel, biens de Consommation

safety
performance
precision
interchangeable
Back to Top