porte-pilotes

pin-packages-group-12462

PORTE-PILOTES POUR UN POSITIONNEMENT PRÉCIS DES PIÈCES EN TÔLE ET ÉLÉMENTS DE TRAVAIL

Les modules de localisation de centreurs Destaco sont principalement utilisés dans l’industrie automobile comme dispositif de localisation de précision pour localiser les pièces de tôle pour l’assemblage par soudage. Les unités de centrage peuvent avoir divers accessoires utilisés pour la localisation de pièces. L’un des accessoires est un centreur NAAMS inséré dans le bras qui s’étend et se rétracte de l’unité. Ce centreur localise un trou de référence dans la pièce pour contraindre la pièce.

Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel

Applications : Fixation et test, soudage, usinage CNC

Vue de l'unité :
compact-size
precision
performance
interchangeable
Back to Top