With a clamping arm that arcs up and out of the way, Destaco

Brides pivotantes pneumatiques avec bras et broche – Série 8700

Avec un bras de serrage s’étendant, le système de serrage à levier pneumatique de série 8700 de Destaco maintient vos pièces dans des conditions d’espace restreint. Le système de serrage à levier 8700 est disponible en 4 tailles : 25 mm, 32 mm, 40 mm et 55 mm. Le modèle est disponible en trois configurations pour personnaliser le montage et les positions du bras.

Aérospatiale, Automobile, Nourriture et emballage, Industrie, Biens de Consommation

Essais, Soudage, Assemblage, Injection plastique

Loading products...
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()