destacofullWidthHeight

Pinces de puissance à usage intensif

81L Family

PINCES PNEUMATIQUES MINIATURE - SÉRIE 81L

Les pinces de puissance pneumatiques Destaco de la série 81L sont conçues pour les applications de montage, de contrôle des dispositifs et des systèmes de manutention. Ces pinces de puissance sont disponibles avec des tailles d’alésage du cylindre allant de 12 mm à 25 mm, des bras de serrage horizontaux ou verticaux et des options d’adaptateur de capteur/montage.

Marchés :  Aérospatiale,  automobile,  aliment et emballage

Applications : Fixation et test, soudage, machine CNC

Vue de l'unité :
speed
Back to Top