destacofullWidthHeight

Serrages pneumatique

82L-4 with Arms 43

PINCES PNEUMATIQUES MINIATURE ENCASTRÉES - SÉRIE 82L-4

Les pinces de puissance pneumatiques Destaco de la série 82L-4 se caractérisent par une conception légère, deux surfaces de montage (à l’avant et à l’arrière) et par un mécanisme de fermeture à bascule. Ces modèles fermés en aluminium sont couramment utilisés dans le montage, le contrôle des dispositifs et les systèmes de manutention.

Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage

Applications : Fixation et test, soudage, usinage CNC

speed
Back to Top