destacofullWidthHeight

Cylindre de puissance pneumatiques pour le serrage, l'emboutissage et le pressage

WK-Type Power Cylinder

CYLINDRES DE PUISSANCE PNEUMATIQUES POUR LE SERRAGE, L'EMBOUTISSAGE ET LE PRESSAGE - SÉRIE WK

Le vérin pneumatique de la série WK de Destaco est conçu avec un ajustement ISO et peut fournir une force de tige de plus de 60kN (13,000lbf) dans un ensemble simple à double action uniquement pneumatique. Le fonctionnement est basé sur le principe du levier de coin. Ces cylindres à double effet présentent deux étapes de course : la course avant pour déplacer une certaine distance et la course de puissance avec une force amplifiée sur une courte distance (6-7 mm). La force de la barre dans la plage de la course avant est celle d'un cylindre pneumatique traditionnel ; la force de la barre dans la plage de la course de puissance présente un avantage mécanique allant jusqu'à 10:1. Le cylindre de puissance pneumatique est parfaitement adapté comme source de puissance pour les outils et appareils utilisés dans les applications suivantes : serrage, poinçonnage, estampillage, encochage, étampage, rivetage, presse et rabattement.

Marchés : Automobile, industriel

Applications : Emboutissage

Vue de l'unité :
performance
precision
Back to Top