destacofullWidthHeight

Serrages pneumatiques pivotantes pour les applications à petite capacité

035-1

PINCES PIVOTANTES/À TRACTIONS PNEUMATIQUES AVEC 50 LIVRES DE FORCE DE SERRAGE - SÉRIE 035

Les dispositifs pneumatiques de serrage à traction/pivotant Destaco de la série 035 sont conçus pour des applications qui ne nécessitent pas de puissance hydraulique. Ces pinces à action rapide peuvent générer une force de serrage allant jusqu’à 50 livres à partir de l’air de l’atelier. Cette série comporte deux types de bras, un bras à double verrouillage qui est boulonné à l’arbre du piston puis autour du diamètre de l’arbre pour une rigidité accrue, et une option de bras pour un corps à bride ou fileté.

Marchés : Automobilealiment et emballage, industriel

Applications : Fixation et test, soudage, assemblage

performance
strength
Back to Top