Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Serrages pneumatiques pivotantes pour les applications à petite capacité

8000 Series Pneumatic Swing Clamp - Block-Style

PINCES PIVOTANTES PNEUMATIQUES DE TYPE BLOC POUR LE SOUDAGE ET L'ASSEMBLAGE - SÉRIES 8100 ET 8300

Les dispositifs pneumatiques de serrage à pivot et en bloc Destaco des séries 8100 et 8300 utilisent des conceptions éprouvées et fiables qui sont utiles dans une grande variété d’applications, y compris le soudage et l’assemblage. Ces pinces pneumatiques se caractérisent par une conception légère et robuste, un corps de type bloc pour fixation par le côté ou la partie supérieure et une construction pouvant être équipée de capteurs circulaires.

Marchés : Automobilealiment et emballage, industriel

Applications : Fixation et test, soudage, assemblage

Vue de l'unité :
performance
strength
Back to Top