Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Serrages pneumatiques pivotantes pour les applications à petite capacité

89E40-010

PINCES PIVOTANTES PNEUMATIQUES À CORPS FILETÉ POUR SOUDAGE ET ASSEMBLAGE - SÉRIE 89E

Les dispositifs pneumatiques de serrage à pivot et à corps fileté Destaco de la série 89E utilisent des conceptions éprouvées et fiables qui sont utiles dans une grande variété d’applications, y compris le soudage, l’usinage léger et l’assemblage. Ces pinces pneumatiques se caractérisent par une conception légère et robuste. Elles ont été testées pour plusieurs millions de cycles d’utilisation et peuvent être positionnées radialement à 360°.

Marchés : Automobilealiment et emballage, industriel

Applications : Fixation et test, soudage, assemblage

performance
strength
Back to Top