Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Serrages pneumatiques pivotantes pour les applications à petite capacité

89R40-010

PINCES PIVOTANTES PNEUMATIQUES À DIRECTION DE PIVOT RÉGLABLE - SÉRIE 89R

Les pinces pneumatiques de la série 89R de Destaco utilisent une conception compacte et une grande fiabilité, ce qui rend ces pinces pivotantes idéales pour les applications nécessitant un accès rapide et dégagé à la station de serrage. La nouvelle conception, mise à jour, s’adapte aux commutateurs ronds 4 mm ainsi qu’aux commutateurs de style logement en T 6,5mm X 5mm. Ces pinces pneumatiques peuvent être équipées de capteurs, sont dotées d’un sens de rotation réglable à gauche ou à droite et elles ont été testées pour plusieurs millions de cycles.

Marchés : Automobile, aliment et emballage, industriel

Applications : Fixation et test, soudage, assemblage

performance
strength
Back to Top