Crochet de verrouillage par traction manuel pour le moulage et l’assemblage

Pull Action Latch Clamp - 331

CROCHET DE VERROUILLAGE PAR TRACTION POUR LE MOULAGE, L'ASSEMBLAGE ET LES FERMETURES - SÉRIES 323, 331 ET 341

Les brides de verrouillage par traction Destaco des séries , 323, 331 et 341 sont équipées d’une plaque de verrouillage et d’un levier de commande de pouce breveté permettant l’utilisation d’une seule main. Ces brides de verrouillage avec crochet en U sont fournies avec des crochets en U filetés pour un ajustement facile. Des versions Destaco® Toggle Lock Plus et en acier inoxydable sont disponibles. Les applications et utilisations courantes comprennent le moulage, l’assemblage et les systèmes de fermeture pour portes, couvercles ou protections.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Vue de l'unité :
performance
Back to Top