Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Crochet de verrouillage par traction manuel pour le moulage et l’assemblage

344-R

CROCHETS DE VERROUILLAGE PAR TRACTION À UNE MAIN EN U- SÉRIES 324, 334, 344 ET 374

Les brides de verrouillage par traction Destaco des séries 324, 334, 344 et 374 sont équipées d’un levier de commande de pouce breveté permettant l’utilisation d’une seule main. Ces brides de verrouillage avec crochet en U sont fournies avec des crochets en U filetés pour un ajustement facile. Des versions Destaco® Toggle Lock Plus™ et en acier inoxydable sont disponibles. Les applications et utilisations courantes comprennent le moulage, l’assemblage et les systèmes de fermeture pour portes, couvercles ou protections.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Vue de l'unité :
performance
Back to Top