destacofullWidthHeight

Convoyeur de précision CAMCO pour l’automatisation

rite-link-conveyors-441

SYSTÈMES DE CONVOYEURS À CHAÎNE DE PRÉCISION POUR OUTILS SURDIMENSIONNÉS - SÉRIE 115RL

Le convoyeur Rite Link CAMCO de la série 115RL est un système de maillon de précision préassemblé à profil fin, offrant une précision ne nécessitant aucune maintenance et une durabilité adaptée aux applications de convoyage industriel. Ces modèles se caractérisent par une conception compacte avec un maillon étroit qui s’adapte aux outils surdimensionnés, plus précis et plus stable qu’une chaîne à rouleaux, des capacités de vitesse de fonctionnement élevées et une capacité d’indexation flexible avec les servomoteurs rotatifs de la série RSD de Camco. Renseignez-vous auprès de nos experts sur nos unités médicales spécifiques. La série 115RL est une version plus grande de la série 75RL mais plus petite que la série 150RL.
Vue de l'unité :
performance
precision
speed
interchangeable
low-no-maintenance
compact-size
Back to Top