Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Convoyeur de précision CAMCO pour l’automatisation

rite-link-conveyors-441

SYSTÈMES DE CONVOYEURS À CHAÎNE DE PRÉCISION POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET MÉDICALES - SÉRIE 75RL

Le convoyeur Rite Link CAMCO de la série 75RL est un système à chaînes de précision préassemblées, à profil fin, offrant une précision et une durabilité sans entretien pour les applications de convoyage industriel. Ces modèles se caractérisent par une conception compacte avec maillon étroit adapté aux outils surdimensionnés. Ils offrent une précision et une stabilité supérieures à celles des convoyeurs à chaîne, parviennent à des vitesses de fonctionnement élevées et ont une capacité de servocommande pour l’indexage flexible avec les servomoteurs rotatifs CAMCO de la série RSD. Renseignez-vous auprès de nos experts sur nos unités médicales spécifiques. La série 150RL est une version plus grande des séries 75RL et 150RL.

Marchés :Aliment et emballage, industriel, biens de consommation

Vue de l'unité :
performance
precision
speed
interchangeable
low-no-maintenance
compact-size
Back to Top