Destaco’s angular, elbow brackets are made from aluminum and can accommodate a wide range of clamp loads and applications.

Supports coudés angulaires en aluminium pour charges de serrage et applications

Les coudes angulaires Destaco sont en aluminium et conviennent à une large gamme de charges de serrage et d’applications. Parcourez notre sélection comprenant des tailles allant de Ø 25 mm/1,00” à Ø 60 mm/2,50” et 45° avec angle à 45° ou droit avec pivot et trouvez les dimensions qui vous conviennent.

fr/Aérospatiale, Automobile, Nourriture et emballage, Industrie, Biens de Consommation

fr/Montage/Essais, Soudage, Assemblage, Presses, Injection plastique, Haute température

Loading products...
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()