Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

OUTILLAGE TUBULAIRE POUR LES PREHENSIONS MODULAIRES

Nest Pad Blocks CPI-ST-2-4-15.273

BLOCS D'EMBOÎTEMENT EN URÉTHANE POUR PRÉHENSEUR TUBULAIRE

Les blocs d’emboîtement de Destaco sont fabriqués en uréthane et fonctionnement parfaitement avec nos guides d’emboîtement pour une variété d’applications. Ces blocs sont disponibles dans des hauteurs allant de 1,00”/25,4 mm à 6,00”/152,4 mm, 0,13”/3,2 mm à 1,00”/25,4 mm et des largeurs allant de 1,00”/25,4 mm à 4,00”/101,6 mm.

click here to learn more about SiMPLE press automation software

Marchés : Aérospatial,  Automobile

Applications : Fixation et test, soudage, assemblage

Vue de l'unité :
speed
performance
interchangeable
Back to Top