Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

OUTILLAGE TUBULAIRE POUR LES EFFECTEURS TERMINAUX

Single End Extensions CPI-ES10-075

PROLONGATEUR UNILATÉRALE À BRAS PIVOTANT POUR OUTILLAGE TUBULAIRE

Les bras pivotants de Destaco utilisent un système de réglage à trois boulons ; deux boulons pour le réglage individuel de chaque joint et un boulon pour le réglage linéaire. Cela permet d’effectuer un réglage à un seul point de l’axe tandis que les autres zones de réglage restent sécurisées.

click here to learn more about SiMPLE press automation software

Marchés : Aérospatialeautomobilealiment et emballage, industriel, biens de Consommation

Applications : Emboutissage, moulage par injection plastique, haute température

Vue de l'unité :
speed
performance
interchangeable
Back to Top