Destaco’s CAMCO GTB rotary tables are the lightest, most compact, high-accuracy servo positioners available.

Indexeurs de positionnement servo pour les sorties à couple élevé – Série GTB

Les tables de rotation GTB CAMCO de Destaco sont les positionneurs servo haute précision les plus légers et compacts disponibles. Le design exceptionnel de sortie à couple élevé et à profil bas répond aux besoins des applications typiques à inertie et à charge élevée. Ces modèles sont disponibles en quatre tailles, dans des configurations de montage vertical ou horizontal et sont lubrifiés pendant toute la durée de vie. Le large diamètre du trou traversant est conçu pour les applications de machines dans des espaces restreints. Le GTB est moins haut de 34 % et plus léger de 64 % par rapport aux modèles de nos concurrents, tout en assurant un couple 1,4 fois plus élevé.

fr/Aérospatiale, Automobile, Nourriture et emballage, Industrie, Biens de Consommation

fr/Montage/Essais, Assemblage, CNC usinage, Injection plastique

Loading products...
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()