Destaco’s Camco PGM Series is used for small, high speed positioning and provides sub-positioning on large servo positioning applications.

Indexeurs servo à engrenage parallèle pour applications à haute vitesse – Série PGM

La gamme PGM Camco de Destaco est utilisée pour les petits positionnements à grande vitesse et permet de réaliser des sous-positionnements dans le cadre d’applications de positionnement servo de grande taille. Ces positionneurs présentent un système de serrage moteur intégré ainsi qu’un réducteur servo de précision avec structure de came parallèle préchargée et sont lubrifiés pendant toute leur durée de vie. Le large diamètre du trou traversant est conçu pour les applications de machines dans des espaces restreints. Le PGM présente un mécanisme à engrenage parallèle (parallel gear mechanism, d’où le nom : PGM) qui permet au positionneur d’assurer des mouvements précis, fiables et répétés sur plusieurs milliers de cycles de travail.

Aérospatiale, Automobile, Nourriture et emballage, Industrie

Essais, Assemblage, CNC usinage, Injection plastique

Loading products...
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()