GAMME DE PRÉHENSEURS SPIDERGRIP

Boom STB0100-NA

PRÉHENSEURS SPIDERGRIP EN FIBRE DE CARBONE, BRAS RENFORCÉS POUR EFFECTEURS TERMINAUX

Les bras renforcés en fibre de carbone des préhenseurs SpiderGrip utilisent un tube creux qui permet aux conduites électriques et pneumatiques de fonctionner à l’intérieur, ce qui réduit les risques de défaillance. Les bras sont disponibles dans des longueurs de 50 mm ±0,02 à 350 mm ±0,02 et dans des poids de .20 kg [.43 lb] à 1,74 kg [.19 lb].

Marchés : Aérospatialeautomobilealiment et emballage, industriel, biens de Consommation

Applications : Emboutissage, moulage par injection plastique, haute température

Vue de l'unité :
precision
strength
low-no-maintenance
Back to Top