destacofullWidthHeight

GAMME DE PRÉHENSEURS SPIDERGRIP

Single End Extension STV0XXX-NA

PROLONGATEUR UNILATÉRAL D’EFFECTEURS TERMINAUX SPIDERGRIP AVEC CONCEPTION À UN BOULON

Les prolongateurs unilatéraux SpiderGrip peuvent être utilisés pour ajouter un dispositif de réglage linéaire au dispositif de réglage des (3) axes à 360 ° lorsqu’ils sont utilisés avec des bras pivotants de transition ou des blocs de transition. Ces prolongateurs utilisent une conception pratique, à un seul boulon, pour une installation rapide, un montage facile et un réglage simple.

Marchés : Aérospatialeautomobilealiment et emballage, industriel, biens de Consommation

Applications : emboutissage, haute température

Vue de l'unité :
precision
strength
low-no-maintenance
Back to Top