Also known as portable, or plier clamps, the jaws of the Destaco Squeeze Action Clamps are locked automatically when closing, as one or both handles are squeezed against the central position.

PINCES DE SERRAGE

Également connues pour être des pinces portables, les mâchoires des pinces de serrage Destaco sont automatiquement verrouillées lorsqu'elles sont fermées, lorsqu'une ou les deux poignées sont pressées contre la position centrale. Les mâchoires de la plupart des modèles sont estampées en acier et la plupart sont fournies avec une ou deux broches ajustables. La plupart des pinces de serrage hautes performances présentent le relâchement à détente Destaco pour une ouverture aisée à une main. Tous les modèles forgés sont en alliages traités à chaud et usinés pour réduire les tolérances. Les pinces de serrage permettent un serrage rapide et flexible.

Aérospatiale, Automobile, Nourriture et emballage, Industrie

Injection plastique

  • Plus d’informations

Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()