destacofullWidthHeight

brides de serrage manuel pour ERRAGE

325-SS-Squeeze-Clamp

BRIDES DE SERRAGE POUR MOULAGES ET FERMETURES - SÉRIE 325

Les brides de serrage Destaco de la série 325 sont conçues pour les applications de fixation par soudage ou à l’aide des trous de montage. Elles sont disponibles en acier inoxydable. Les applications communes pour ces brides de serrage comprennent le moulage et les systèmes de fermeture pour portes, couvercles et protections.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Vue de l'unité :
performance
strength
Back to Top