Pinces de serrage manuel pour ERRAGE

424

PINCES DE SERRAGE COMPACTES EN ACIER POUR LE SOUDAGE ET L'ASSEMBLAGE - SÉRIES 424 ET 441

Les pinces à pinces de la série 424 et 441 de Destaco sont compactes, forgées avec une construction en acier allié pour une grande résistance, et peuvent être fournies avec deux broches réglables. Les applications courantes pour ces pinces de serrage comprennent l’assemblage et le soudage.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Vue de l'unité :
performance
strength
Back to Top