destacofullWidthHeight

serrages à action rapide

424

SERRAGES MANUELS À ACTION RAPIDE

Également connus pour être des serrages portables, les mâchoires des serrage Destaco sont automatiquement verrouillées lorsqu’elles sont fermées, lorsqu’une ou les deux poignées sont pressées contre la position centrale. Les mors de la plupart des modèles sont forgées en goutte d’acier et la plupart sont fournies avec 1 ou 2 broches réglables. La plupart des serrages hautes performances présentent le relâchement à détente Destaco pour une ouverture aisée à une main. Tous les modèles forgés sont en alliages traités à chaud et usinés pour réduire les tolérances. Les brides de serrage permettent un serrage rapide et flexible.

Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel

Applications : Moulage à injection plastique

Vue de l'unité :
performance
strength
Back to Top