destacofullWidthHeight

Brides de retenue pneumatique

805-U Series Pneumatic Toggle Clamps

BRIDES PNEUMATIQUES STANDARD POUR APPLICATIONS À PETITES CAPACITÉS

Les brides à genouillère pneumatiques Destaco utilisent la même conception de base et le même fonctionnement que les serrages à genouillère de retenue manuelle ou les serrages droits à action linéaire, mais ils fonctionnent de manière pneumatique. ils conservent la fermeture à genouillère de sécurité souhaitable au point de rester mécaniquement verrouillés même en cas de perte totale de la pression d’air. Les capacités de maintien sont fonction de la combinaison cylindre/serrage/pression. Les unités sont totalement confinées et ont seulement besoin d’un raccordement à une source de pression. La plupart des modèles sont équipés d’un anneau de piston magnétique pour la détection de la position finale à l’aide de commutateurs en option.

Marché : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, industriel

Applications : Fixation et test, soudage, assemblage

 

Vue de l'unité :
safety
performance
speed
Back to Top