Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

PINCES PNEUMATIQUES STANDARD POUR APPLICATIONS À PETITES CAPACITÉS

8021

PINCES PNEUMATIQUES TOGGLE POUR SOUDAGE PAR POINTS ET MIG OU ASSEMBLAGE - SÉRIES 8021 ET 8071

Les pinces pneumatiques à genouillère des séries 8021 et 8071 de Destaco se caractérisent par une conception fermée pour les environnements sales tels que le soudage par points et le soudage MIG, un cylindre non pivotant qui peut être raccordé aux fixations et qui est prêt à recevoir des capteurs ronds ou à fente en T. Les applications communes pour ces dispositifs de serrage pneumatiques comprennent le montage et le soudage.

Marchés : Automobilealiment et emballage, industriel

Applications : Fixation et test, soudage, assemblage

Vue de l'unité :
safety
performance
speed
Back to Top