PINCES PNEUMATIQUES TOGGLE AVEC RÉDUCTION DU DÉBIT POUR MONTAGE ET SOUDAGE - SÉRIE 807
Les pinces à genouillère pneumatiques Destaco de la série 807 peuvent être équipées de capteurs ronds ou en T. Elles sont dotées d’un dispositif de réduction du débit intégré qui élimine les besoins de contrôles externes de débit, et fonctionnent de la même manière que la version pneumatique des dispositifs de serrage manuels de la série 207. Les applications courantes pour ces pinces pneumatiques comprennent le montage et le soudage.
Marchés : Automobile, aliment et emballage, industriel
Applications : Fixation et test, soudage, assemblage