PINCES PNEUMATIQUES STANDARD POUR APPLICATIONS À PETITES CAPACITÉS

817

PINCES PNEUMATIQUES TOGGLE AVEC RÉDUCTION À DOUBLE FIXATION POUR MONTAGE ET SOUDAGE - SÉRIES 817 ET 827

Les pinces à genouillère pneumatiques Destaco des séries 817 et 827 sont dotées d’une double surface de montage pour une flexibilité maximale, d’un dispositif de réduction du débit intégré qui élimine les besoins de contrôles externes de débit, et peuvent être équipées de capteurs ronds ou en T. Les applications courantes pour ce modèle comprennent le montage et le soudage.

Marchés : Automobilealiment et emballage, industriel

Applications : Fixation et test, soudage, assemblage

Vue de l'unité :
safety
performance
speed
Back to Top