PINCES PNEUMATIQUES STANDARD POUR APPLICATIONS À PETITES CAPACITÉS

847-S

PINCES PNEUMATIQUES TOGGLE AVEC RÉDUCTION DU DÉBIT POUR MONTAGE ET SOUDAGE - SÉRIE 847

Les pinces à genouillère pneumatiques Destaco de la série 847 sont dotées d’un dispositif de réduction du débit intégré qui élimine les besoins de contrôles externes de débit, peuvent être équipées de capteurs Ø4 mm ou 6,5  mm X 5 mm et fonctionnent de la même manière que la version pneumatique des dispositifs de serrage manuels de la série 247. Les applications courantes pour ces pinces pneumatiques comprennent le montage et le soudage.

Marchés : Automobilealiment et emballage, industriel

Applications : Fixation et test, soudage, assemblage

Vue de l'unité :
safety
performance
speed
Back to Top