destacofullWidthHeight

PINCES PNEUMATIQUES STANDARD POUR APPLICATIONS À PETITES CAPACITÉS

868

PINCES PNEUMATIQUES TOGGLE AVEC GRAND BRAS DE SERRAGE POUR L'ASSEMBLAGE ET LE SOUDAGE - SÉRIE 868

Les pinces pneumatiques à genouillère de la série 868 de Destaco sont dotées d'axes et de bagues trempés à tous les points de pivotement pour une longue durée de vie. Elles sont prêtes à recevoir des capteurs ronds ou à fente en T et possèdent un grand bras de serrage qui peut être facilement modifié pour s'adapter à votre application. Les applications courantes pour ces pinces pneumatiques comprennent le montage et le soudage.

Marchés : Automobilealiment et emballage, industriel

Applications : Fixation et test, soudage, assemblage

Vue de l'unité :
safety
performance
speed
Back to Top