destacofullWidthHeight

Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect

6001

PINCES À ACTION LINÉAIRE POUR ASSEMBLAGE, TEST, BRASAGE ET COLLAGE - SÉRIE 6001

Les pinces à action rectiligne de la série 6001 de Destaco se caractérisent par une conception robuste, une capacité de maintien supérieure de 50 % à celle du modèle 601, et permettent à la poignée de tomber sous le plan de montage pour se verrouiller en position rétractée. Les applications courantes pour ces pinces de serrage comprennent le montage, le test le soudage et le brasage.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Applications : Fixation et test, Machine CNC, moulage par injection plastique

Vue de l'unité :
performance
safety
Back to Top