Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect

6015-R

PINCES À ACTION LINÉAIRE À PROFIL BAS POUR ASSEMBLAGE, CONTRÔLE DES DISPOSITIFS ET DISPOSITIFS DE TENSION - SÉRIE 6015

Les pinces à action directe de la série 6015 de Destaco sont les plus petites des pinces à action directe à base solide. Ils se caractérisent par une conception compacte combinée à une grande capacité de maintien et permettent à la poignée de descendre sous le plan de montage pour ensuite se verrouiller en position rétractée. Les applications courantes pour ces pinces comprennent le montage, le contrôle des dispositifs et les dispositifs de tension.

Marchés : Aérospatiale, automobile,aliment et emballage, biens de Consommation, industriel

Applications :Fixation et test, Machine CNC, moulage par injection plastique

Vue de l'unité :
performance
safety
Back to Top