Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect

607

PINCES À ACTION LINÉAIREÀ PROFIL BAS POUR ASSEMBLAGE, TEST, SOUDAGE ET DISPOSITIFS DE TENSION - SÉRIE 607

Les pinces droites à action linéaire Destaco de la série 607 se caractérisent par un profil bas, une capacité de préhension élevée par rapport à leur taille. Elles sont également conçues de manière à ce que la poignée puisse pivoter puis tomber en dessous du plan de montage pour se verrouiller en position rétractée. Ces pinces sont également disponibles avec un piston rond ou carré pour résister aux charges de torsion. Les applications courantes pour ces modèles comprennent le montage/test, le soudage et les dispositifs de tension.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Applications : Fixation et test, Machine CNC, moulage par injection plastique

Vue de l'unité :
performance
safety
Back to Top