destacofullWidthHeight

Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect

609

PINCES À ACTION LINÉAIRE À PROFIL BAS POUR ASSEMBLAGE, TEST, SOUDAGE ET DISPOSITIFS DE TENSION - SÉRIE 609

Les pinces droites à action linéaire Destaco de la série  609 se caractérisent par un profil bas, une capacité de préhension élevée par rapport à leur taille. Elles sont également conçues de manière à ce que la poignée puisse pivoter puis tomber en dessous du plan de montage pour se verrouiller en position rétractée. Ce modèle est aussi disponible avec une base droite ou à bride. Les applications courantes pour ces modèles comprennent le montage/test, le soudage et les dispositifs de tension.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Applications : Fixation et test, Machine CNC, moulage par injection plastique

Vue de l'unité :
performance
safety
Back to Top