Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect

614-M

PINCES À ACTION LINÉAIRE AVEC VERROUILLAGE POUR ASSEMBLAGE, CONTRÔLE DES DISPOSITIFS ET DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT/POSITIONNEURS - SÉRIE 614

Les pinces droites à action linéaire Destaco de la Série 614 disposent en option d’un support fileté ou latéral à maintien unique. Le piston de précision rectifié et renforcé de ce modèle est conçu pour empêcher les rotations causées par des charges de torsion. Il se verrouille également en position étendue ou rétractée, avec un verrouillage interne dans le sens de la poussée. Les applications courantes pour ces pinces comprennent le montage, le contrôle des dispositifs et les dispositifs de positionnement/des positionneurs.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Applications : Fixation et test, Machine CNC, moulage par injection plastique

Vue de l'unité :
performance
safety
Back to Top