Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect

630

PINCES À ACTION LINÉAIRE POUR ASSEMBLAGE, TEST, TRAVAIL DU BOIS ET DISPOSITIFS DE TENSION - SÉRIE 630

Les pinces d’action en ligne droite Destaco de la série 630 disposent d’un dispositif d’actionnement de poignée inversé et d’un piston permettant le verrouillage en position étendue, lorsque la poignée est déplacée vers le bas. Les applications courantes pour ces pinces comprennent l’assemblage/les tests, le travail du bois et les dispositifs de tension.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Applications : Fixation et test, Machine CNC, moulage par injection plastique

Vue de l'unité :
performance
safety
Back to Top