Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect

640-R Closed

PINCES À ACTION LINÉAIRE POUR ASSEMBLAGE, TEST, SOUDAGE ET DISPOSITIFS DE TENSION - SÉRIE 640

Les pinces droites à action linéaire Destaco de la série 640 sont conçues pour les serrages hautes performances en poussée/par traction. Elles permettent à la poignée de pivoter pour ensuite tomber en dessous du plan de montage pour se verrouiller en position rétractée et sont disponibles avec Destaco® Toggle Lock Ce modèle a également la plus longue course de nos pinces droites à action linéaire. Les applications courantes pour ces modèles comprennent le montage/test, le soudage et les dispositifs de tension.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Applications : Fixation et test, Machine CNC, moulage par injection plastique

Vue de l'unité :
performance
safety
Back to Top