Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect

650

PINCES À ACTION LINÉAIRE POUR ASSEMBLAGE, SOUDAGE ET OPÉRATIONS DE PRESSE LÉGÈRES - SÉRIE 650

Les pinces droites à action linéaire Destaco de la série  650sont conçues pour les serrages robustes en poussée/par traction. Elles permettent à la poignée de pivoter pour ensuite tomber en dessous du plan de montage pour se verrouiller en position rétractée. Ces pinces sont dotées d’une base et d’une poignée en acier forgé. Elles sont également les plus grandes de notre gamme de pinces droites à action linéaire. Les applications courantes pour ces pinces comprennent l’assemblage, le soudage, les dispositifs de tension et les opérations de presse par piquetage/légères.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Applications : Fixation et test, Machine CNC, moulage par injection plastique

Vue de l'unité :
performance
safety
Back to Top