Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Unités de guidage et glissières pour positionnement linéaire ROBOHAND

DLT-B Family

PROPULSEURS À BLOC À ALIMENTATION INTERNE POUR COURSES BRÈVES - SÉRIE ROBOHAND DLT-B

Les glissières Robohand DLT-B de Destaco sont hautement configurables avec une large gamme de courses et de capacités. Avec un support DirectConnect™, les coulisses à vérin peuvent être combinées aux coulisses de base et aux pinces pour une solution personnalisée de pick-and-place. Ce propulseur de bloc à alimentation interne est utilisé pour les courses courtes dans des espaces limités et peut être utilisé avec une bride de montage en option. Ces modèles disposent d’un cylindre réparable intégré, se caractérisent par une conception légère et peuvent être utilisés comme table élévatrice.
Back to Top