Destaco Logo

EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT J-HAKEN - SERIEN 330, 351, 371 UND 381

351-RSS-M-25 - Verschlussspanner, horizontal, Zusatzverriegelung, Edelstahl, Haken verlängert

351-RSS-M-25Verschlussspanner, horizontal, klein, Version 351-RSS, Haken 25 mm länger

Serie ansehen:

Serie 330/351/371/381

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.79
  • Höhe (in)1.85
  • Länge (in)9.45
  • Weite (in)1.93

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)375
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.43
  • mit Öffnungshilfe (in)4
  • ohne Öffnungshilfe2.75
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannhaken
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör351915-M-50
  • ZusatzverriegelungJa