Brides de verrouillage par traction

Les brides de verrouillage par traction DESTACO présentent une poignée pouvant être déplacée pour placer la barre de verrouillage par traction (crochet) autour du loquet opposé et pressée pour atteindre la position verrouillée. Idéal pour verrouiller les portes de chambres, les moules et les portes d'accès, les brides de verrouillage offrent une grande force de fermeture, un maintien positif et une utilisation aisée. Ces brides sont fabriquées avec des capacités de maintien allant jusqu'à 7 500 lbf. [33,4 kN]. Trois styles principaux sont disponibles : loquet fixe, crochet en U (horizontal et vertical), crochet en J.

Plusieurs brides de verrouillage par traction sont également disponibles en acier inoxydable pour les environnements exigeants comme le traitement de produits agroalimentaires et chimiques. De nombreux modèles sont également disponibles avec le DESTACO® Toggle Lock Plus®, un dispositif de sécurité innovant ajoutant un verrou secondaire à la pince pour garantir que le verrouillage central est maintenu et protégé contre toute ouverture involontaire.

Secteurs

  • Un arrêt fixe limite automatiquement le déplacement de la poignée selon diverses positions de serrage
  • Trou de verrouillage intégré pour broche ou verrou
  • Levier de contrôle de pouce breveté pour permettre l'utilisation à une main
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()