Comment choisir le bon dispositif de serrage manuel DESTACO ?

Ce guide vous aidera à choisir la bonne pince manuelle pour accomplir votre travail. Les distributeurs ainsi que le service d’ingénierie de DESTACO, sont hautement qualifiés et prêts à vous assister dans vos applications spéciales ou inhabituelles. Pour la plupart des applications ordinaires, cependant, la prise en compte des points suivants permettra de choisir le bon collier de serrage ! Contactez nos experts en collier de serrage pour nous faire part de vos besoins en matière d'application ou consultez notre catalogue complet de colliers de serrage.


manualclampforceandholdingcapacity

Faites une liste des exigences de votre application

  • Uniformité de la taille des pièces ; faut-il prévoir une broche à ressort pour compenser les pièces irrégulières ?
  • Capacité de préhension requise
  • Force et dextérité de l’opérateur
  • Position de l’opérateur ; faut-il prévoir des modèles à poignée horizontale ou verticale ?
  • Fréquence d’utilisation ; faut-il prévoir un dispositif temporaire ou permanent ?
  • Durée du cycle de fonctionnement ; faut-il prévoir un plateau tournant ou un convoyeur si un temps de prise est nécessaire ?
  • Durée et séquence du cycle ; faut-il prévoir des modèles à commande pneumatique pouvant être utilisés plus rapidement et de façon séquentielle ?
  • Environnement ; faut-il prévoir des modèles en acier inoxydable, en aluminium ou en matériaux composites légers ?
openandclampedpositiondiagramformanualclamps

Visualisez vos applications de traitement

N’oubliez pas que le principe de multiplication de la force du mécanisme de bascule peut être appliqué à d’autres tâches que la préhension. Certains modèles de DESTACO peuvent être utilisés pour positionner des pièces et des équipements électriques ou pour effectuer des fonctions mécaniques telles que le perçage de tôles métalliques, le rivetage ou le repérage.

Avez-vous des applications OEM ?

DESTACO fournit des pinces prêtes à l’emploi et compactes pour le déplacement et la préhension de composants. Grâce à un peu d’imagination, le concepteur du produit trouvera toujours un moyen d’obtenir une force de mouvement ou de serrage sans frais d’outillage et souvent moins onéreuse que les composants conçus sur mesure. Des milliers de pinces DESTACO sont installées comme équipement d’origine pour des loquets de trappes de nettoyage, des systèmes de blocage des roues, des dispositifs de positionnement, etc.

manualclampsafetyfeaturedistanceandredhandle

Quelles sont vos préoccupations en matière de sécurité ?

Nous ne nous préoccupons pas uniquement de la qualité élevée et constante de nos produits, mais également de leur utilisation sûre et fiable. Nos connaissances, acquises depuis 1936, nous permettent de concevoir des dispositifs de serrage sophistiqués, sûrs et de haute qualité. Une force de serrage définie est nécessaire pour maintenir une pièce en toute sécurité.

Cette force est déterminée en tenant compte des éléments suivants :

  • le matériau de la pièce :comme l’acier, le bois, le plastique, le verre, etc.
  • l’état de surface de la pièce : telle que, polie, durcie ou molle, etc.
  • l’opération d’usinage ou d’assemblage : telle que le fraisage, le soudage, l’alésage, le collage, l’assemblage ou le scellement d’un moule, etc.

Utilisez l’ensemble des trous de montage prévus afin d’assurer la résistance du dispositif de serrage. Chaque modèle dispose de poignées rouges. Les utilisateurs doivent uniquement placer leur main dans cette zone lorsqu’ils utilisent le dispositif de serrage afin de réduire le risque de blessure.

  1. Dispositif de sécurité breveté - Cette bride de sécurité permet d’éviter que l’opérateur se blesse accidentellement lors de l’ouverture du dispositif de serrage.
  2. Distance de sécurité - La conception exclusive de la poignée offre plus d’espace pour la main entre la barre et la poignée lorsque le dispositif de serrage est complètement ouvert.
  3. Cran de sécurité - La poignée ou le bras de serrage de nos pinces DESTACO ®Toggle Lock Plus se verrouillent en position ouverte ou fermée.

Comment choisir le dispositif de serrage manuel idéal ?

Outre le type de fixation , il est important de prendre en compte les capacités de maintien requises, la taille des conditions à l’intérieur et autour de la fixation, et l’action requise de votre pince pour effectuer la tâche requise.

straight_line_action_clamps

 

brides d’action en ligne droite

  • Le mouvement vers l’avant de la poignée pousse le piston en position avant
  • Il peut s’agir d’un serrage en poussée/par traction, verrouillage en deux positions
  • Capacité de maintien 100 -16 000 livres.
225-U

Serrages manuels horizontaux

  • Profil très bas
  • La poignée est horizontale en position serrée
  • Capacité de maintien 60 -1 000 livres.
  • Angle d’ouverture entre 90° et 105°
207-UR

Serrages manuels verticaux

  • La poignée est verticale en position serrée
  • Capacité de maintien 100 -5 000 livres.
  • Angle d’ouverture entre 65° et 215°
pull-action_latch_clamps

 

Brides de verrouillage par traction

  • Utilisation pratique d’une seule main grâce au levier de commande de pouce breveté
  • Modèles compacts
  • Capacité de maintien 200 -7 500 lbs.
424

Pinces de serrage manuel pour ERRAGE

  • Un serrage et une fixation flexibles
  • Également équipés d’un levier de desserrage rapide
  • Capacité de maintien 100 - 2 000 livres.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour partager vos objectifs d’application avec notre équipe d’experts !

Back to Top