Rite-Link Conveyor - Convoyeur Rite Link

Modèle: 75RLMED

Catégorie : Rite-Link Convoyeurs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Le convoyeur Rite-Lin CAMCO est un système de liens de précision, prémonté et profilé qui offre une précision ne nécessitant pas d'entretien et une durabilité pour des applications de transport industrielles.

Largeur Convoyeur (mm) 78,1
Distance Centre convoyeur (m) 4,80
Moment maxi par maillon (Nm) 1
Convoyeur terminaison Médical
Type de produit Convoyeur Rite-Link
Type Métrique
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()