OUTILS LÉGERS POUR EFFECTEURS TERMINAUX

Destaco’s SGM-ASSY Series of end effector tooling is designed as split saddle and crossbar tooling.

CPI-SGM-ASSY-RRC-EL

L'outil divisé SGM représente une alternative à l'outil de presse à ventouses. Chaque bras de l'outil est codé et a une interface pour l'air comprimé et l'électricité.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 8.5
Diametre tube (in) 1.18
Poids (kg) 3.856
Diametre tube (mm) 30
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Télécharger la notice produit https://destaco.assetbank-server.com/assetbank-destaco/assetfile/2641.pdf
Taille tube 30 mm
Gammes de produits Outil de Presse
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Outil de presse
Back to Top